MX7574
量产CMOS、微处理器接口兼容、4µs、8位ADC
- 产品模型
- 5
Viewing:
概述
- 经过改进的替代选择(MAX160)
- 快速转换时间:4μus (MAX160),15μs (MX7574)
- 整个温度范围内无失码
- +5V单电源
- 比率转换
- 无需外部时钟
- 易于与微处理器进行接口
MAX160和MX7574均为低成本、微处理器兼容型8位模数转换器,采用逐次逼近技术,可实现4μs (MAX160)和15μs (MX7574)的转换时间。
这些A/D可显示为存储器位置或I/O端口,而无需外部接口逻辑,因此易于与微处理器进行接口。数据输出使用锁存三态缓冲电路,以便直接连接到微处理器数据总线或系统输入端口。片内时钟、+5V电源要求和低电源电流(最大5mA)简化了操作。
与AD7574相比,MAX160在精度和速度规格以及与TTL逻辑电平的兼容性方面的性能有了重大改进。
应用
- 航空电子
- 数字信号处理
- 高速数据采集
- 仪器仪表
- 过程自动化
- 电信
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX7574JCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7574JN+ | PDIP | ||
| MX7574KCWN+ | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7574KCWN+T | 18-Lead SOIC (7.6mm x 11.75mm x 2.65mm) | ||
| MX7574KN+ | PDIP |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX7574JCWN+ | 量产 | |
| MX7574KCWN+ | 量产 | |
| MX7574KCWN+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX7574的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论