MX574A
量产工业标准、12位ADC,内置电压基准
- 产品模型
- 17
Viewing:
概述
- 配备基准电压源和时钟的完整ADC
- 12位分辨率和线性度
- 整个温度范围内无失码
- 150mW功耗
- 8µs (MAX174)、15µs (MX674A)和25µs (MX574A)转换时间(最大值)
- 精密低TC基准电压源:10ppm/°C
- 单芯片BiCMOS结构
- 数据访问时间:150ns(最大值)
MAX174/MX574A/MX674A是完整的12位模数转换器(ADC),集成了高速、低功耗片内时钟和基准电压源。转换时间为8µs (MAX174)、15µs (MX674A)和25µs (MX574A)(最大值)。与同类器件相比,Maxim的BiCMOS结构可将功耗降低3倍(150mW)。内部嵌入式齐纳基准电压源提供低漂移和低噪声性能。外部元件仅需去耦电容和固定电阻。多功能模拟输入结构可通过引脚绑定实现0至+10V、0至+20V单极性、±5V或±10V双极性输入范围。
MAX174/MX574A/MX674A使用标准的微处理器接口架构,可以与8、12和16位宽的总线进行接口。三态数据输出由低电平有效CS、CE和R/低电平有效C逻辑输入进行控制。
应用
- 数字信号处理
- 机电系统
- 高精度过程控制
- 高速数据采集
参考资料
数据手册 3
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MX574AJCWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AJEPI+ | PDIP | ||
| MX574AJEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AJEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AJEWI/GG8 | Small-Outline IC Wide (0.3in) | ||
| MX574AJN+ | PDIP | ||
| MX574AJP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MX574AJP+T | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MX574AKCWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AKEPI+ | PDIP | ||
| MX574AKEQI+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MX574AKEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AKEWI+T | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) | ||
| MX574AKN+ | PDIP | ||
| MX574AKP+ | Plastic Leaded Chip Carrier | ||
| MX574ALEPI+ | PDIP | ||
| MX574ALEWI+ | 28-Lead SOIC (7.6mm x 18.1mm x 2.65mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
12月 9, 2025 - 2444 WAFER FAB |
||
| MX574AJEWI+ | 量产 | |
| MX574AJEWI+T | 量产 | |
| MX574AJN+ | 量产 | |
| MX574AJP+ | 量产 | |
| MX574AJP+T | 量产 | |
| MX574AKCWI+ | 量产 | |
| MX574AKEPI+ | 量产 | |
| MX574AKEQI+ | 量产 | |
| MX574AKEWI+ | 量产 | |
| MX574AKEWI+T | 量产 | |
| MX574AKN+ | 量产 | |
| MX574AKP+ | 量产 | |
| MX574ALEPI+ | 量产 | |
| MX574ALEWI+ | 量产 | |
|
7月 12, 2018 - 1752A ASSEMBLY |
||
| MX574AJN+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MX574AKEWI+T | 量产 | |
|
5月 21, 2018 - 1752 ASSEMBLY |
||
| MX574AKN+ | 量产 | |
| MX574ALEPI+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MX574A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论