MAXQ1852

不推荐用于新设计

DeepCover安全微控制器,集成快速擦除和加密技术

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高性能、低功耗32位MAXQ30 RISC核
  • 3.3V单电源供电,支持低功耗/灵活接口
  • 直流至16MHz代码运行时钟,覆盖整个工作范围
  • 片上2x/4x时钟倍频器
  • 16位指令字节、32位内部数据总线
  • 16 x 32位累加器
  • 不受限制的软件堆栈
  • 优化用于C兼容程序(高速/高密度程序)
  • 安全特性
    • 65MHz加密引擎,降低处理时间
    • 基于ECDSA的安全加载程序
    • 唯一ID
    • 篡改检测,带有快速擦除密匙/数据销毁功能
    • 4个外部动态篡改检测器
    • 硬件AES和DES引擎
    • 公匙加密加速器,支持DSA、ECDSA和RSA
    • 支持SHA-1、SHA-224和SHA-256
    • 真正的硬件RNG和PRNG
    • 不可更改的电池备份RTC
    • 硬件CRC-32/16
  • 存储器
    • 256KB闪存,由2048字节页面组成(每个扇区允许20K次擦除/写次数)
    • 8KB SRAM、4KB电池备份SRAM
    • 256位、电池备份、基于触发器的安全密匙存储器
    • 专用的加密存储器
  • I/O和外设
    • 多达32个通用I/O
    • 5V I/O容限
    • 电源失效报警
    • 上电复位/掉电复位
    • JTAG接口,用于系统编程及访问片上调试器
    • USB接口,带有4个端点缓冲器
    • ISO 7816智能卡UART,带有FIFO
    • 4个16位定时器/计数器,2个带有PWM功能
    • SPIhe USART通信端口
    • 可编程看门狗定时器
  • 低功耗
    • 电池备份模式下的典型耗流为1.1µA,保留4KB AES加密NV SRAM和256位基于触发器的安全主密匙存储,安全传感器处于工作状态(RTC和有源芯片屏蔽激活时,耗流为1.5µA)
MAXQ1852
DeepCover安全微控制器,集成快速擦除和加密技术
pdp-image-unavailable
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

申请保密协议

完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。

申请保密协议
了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
微控制器 2
MAXQ1850 量产 DeepCover安全微控制器,提供快速清零和加密技术
MAXQ1851 不推荐用于新设计 带有快速清零和加密技术的DeepCover安全微控制器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1852的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览