MAXQ1851
不推荐用于新设计带有快速清零和加密技术的DeepCover安全微控制器
业内最少引脚数、高度安全的微控制器
- 产品模型
- 1
概述
- 高性能、低功耗、32位MAXQ30 RISC内核
- 3.3V单电源供电,提供低功耗/灵活接口
- 在整个工作范围内支持DC至16MHz代码执行
- 片上2x/4x时钟倍频器
- 33条指令
- 16位指令字节、32位内部数据总线
- 16 x 32位累加器
- 不受限制的软件堆栈
- 优化的C编译器(高速/高密度代码)
- 安全特性
- 65MHz加密执行引擎,减少处理时间
- 唯一ID
- 篡改检测器,快速擦除密钥/数据
- 4路自毁输入
- 硬件AES和DES引擎
- 公钥加密加速器用于DSA、ECDSA以及RSA
- 支持SHA-1、SHA-224、SHA-256
- 真正的硬件RNG和PRNG
- 不可重置、电池备份RTC
- 硬件CRC-32/16
- 存储器
- 256KB闪存,每页2048字节(每扇区20K次擦除/写)
- 8KB SRAM、4KB电池备份SRAM
- 256位、电池备份、基于触发器的安全密钥存储器
- 专门的加密存储器空间
- I/O和外设
- 多达16个通用I/O
- I/O可承受5V电压
- 电源失效报警
- 上电复位/欠压复位
- JTAG I/F用于系统编程,可在线调试器
- USB I/F带有4级端点缓冲器
- ISO 7816智能卡UART接口,带有FIFO
- 4路16位定时器/计数器,两路带有PWM功能
- SPI和USART通信接口
- 可编程看门狗定时器
- 低功耗
- 在电池备份模式下消耗550nA电流(典型值),保留4KB AES加密NV SRAM以及256位基于触发器的主机安全密钥存储器,安全传感器工作(RTC和硅片防护使能时消耗1.5µA)
DeepCover®嵌入式安全方案采用多重先进的物理安全机制保护敏感数据,提供最高等级的密钥存储安全保护。
DeepCover安全微控制器(MAXQ1851)是一款低功耗32位RISC器件,设计用于电子商务、银行及数据安全系统。该器件具有高性能、单指令周期、先进的防篡改检测技术和硬件加密,提供业内领先的数据安全和密钥保护。
安全物理机制包括环境传感器,可检测超出范围的电压和温度,检测到这种情况时会立即清除关键数据。提供四路自毁输入,用于响应其它篡改操作。内部硅片上的防护网可提供防探针保护,高速环形振荡器可阻止通过控制芯片时钟频率的攻击。为保护数据,MAXQ1851集成了多个高速、抗解析加密引擎。硬件支持算法包括:AES (128、192和256位)、DES、3DES (2密钥和3密钥)、ECDSA (160、192和256位密钥)、DSA、RSA (达2048位)、SHA-1、SHA-224以及SHA-256。MAXQ1851先进的安全功能完全符合ITSEC E3高级、FIPS140-2 3级以及公共标准等最严格的安全认证要求。
MAXQ1851包括256KB闪存、8KB数据SRAM、4KB AES可加密安全电池备份数据SRAM以及256位基于触发器的安全AES密钥存储器。硬件引擎支持多种通讯协议,包括:用于智能卡应用的ISO 7816、USB (带有4级端点缓存的从机接口)、RS-232通用同步/异步接收器和发送器(USART)、SPI接口(支持主机或从机模式)以及多达16路通用I/O。MAXQ1851支持的其它外设包括:真正的硬件随机数发生器(RNG)、实时时钟(RTC)、可编程看门狗定时器以及灵活的16位定时器,可支持捕获、比较以及脉宽调制(PWM)操作。
应用
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- 电子签名发生器
- EMV® 银行业务
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
参考资料
数据手册 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXQ1851-BNS+ | 40-Lead TQFN (6mm x 6mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 30, 2015 - 1574 TEST |
||
| MAXQ1851-BNS+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1851的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论