MAX9877AERP

过期

具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器

业内尺寸最小、输出功率最高的D类放大器,具有最佳的RF抑制性能(消除TDMA噪声)

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 低辐射、无滤波D类放大器完全符合EN55022 B类标准,并留有10dB以上的裕量
  • 具有RF抑制功能,可减小来自GSM无线网络的TDMA噪声
  • 具有输入混音及用户自定义的输入模式
  • 725mW扬声器输出(RSPK = 8Ω,PVDD = 3.7V)
  • 53mW耳机输出(RHP = 16Ω,VDD = 3.7V)
  • 较低的THD+N:1kHz时为0.05% (D类功率放大器)
  • 较低的THD+N:1kHz时为0.016% (耳机放大器)
  • 效率高达87% (RSPK = 8Ω,POUT = 750mW)
  • 1.6Ω模拟开关用于旁路扬声器放大器
  • 扬声器放大器具有较高的PSRR (217Hz时为72dB)
  • 耳机放大器具有较高的PSRR (217Hz时为84dB)
  • I²C控制
  • 硬件及软件关断模式
  • 咔嗒/噼噗声抑制
  • 限流及热保护
  • 采用节省空间的2.5mm x 2.0mm MaxFilm封装
MAX9877AERP
具有低RF干扰敏感度的单声道音频子系统,带有DirectDrive耳机放大器
MAX9877AERP:简化框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9877AERP的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览