MAX9812L

微型、低成本、单/双输入、固定增益麦克风放大器,带有集成偏置

业内尺寸最小的低噪声、低功耗麦克风放大器,内置偏置电路

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 符合PC2001标准
  • 217Hz时的电源抑制比达100dB
  • 低静态电流:230µA
  • 低至0.015%的THD+N
  • 提供两种版本
    • MAX9812L/MAX9813L:2.7V至3.6V
    • MAX9812H/MAX9813H:4.5V至5.5V
  • 内置低噪声麦克风偏置源
    • MAX9812L/MAX9813L:2.3V
    • MAX9812H/MAX9813H:4.0V
  • 100nA低功耗关断模式
  • 满摆幅输出
  • 20dB固定增益
  • 提供小巧的6引脚SC70 (2mm x 2.1mm)封装及8引脚SOT23 (3mm x 3mm)封装
  • 适用温度范围:-40°C至+85°C

MAX9812/MAX9813为单/双输入、20dB固定增益的麦克风放大器。它们具有封装尺寸小,内置低噪声麦克风偏置,适合用于诸如笔记本电脑,手机,掌上电脑等便携式音频装置。这些放大器增益带宽积为500kHz,输出可达满摆幅,具有业界顶级水平的100dB电源抑制比,极低的THD+N (0.015%)。还具有一系列节电特性:仅230µA的电源电流,整体关断模式可将电源电流及偏置电流总和降至100nA。

MAX9812为单放大器,采用6引脚SC70封装(2mm x 2.1mm),MAX9813为双输入放大器,提供8引脚SOT23封装(3mm x 3mm)。MAX9813具有两路输入,可使两个麦克风多路复用一个输出端。

MAX9812/MAX9813均提供两个级别的产品。其中MAX9812L/MAX9813L专为工作于3.3V电源下而作了优化(适用2.7V至3.6V电源),MAX9812H/MAX9813H符合PC2001标准,为5V电源作了优化(适用4.5V至5.5V电源)。上述器件均可工作于-40°C至+85°C的温度范围。

应用

  • 汽车工具包适配器
  • 数码相机
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 智能电话
  • 录像机

MAX9812L
微型、低成本、单/双输入、固定增益麦克风放大器,带有集成偏置
MAX9812、MAX9812H、MAX9812L、MAX9813、MAX9813H、MAX9813L:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9812L的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览