MAX9810C

驻极体麦克风前置放大器

MAX9810麦克风前放设计用于驻极体话筒(ECM)内部。用于取代目前所用的FET,代之以具有高增益,高噪声抑制能力,低输出阻抗的放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 取代驻极体话筒内的FET
  • 2.3V至5.5单电源供电
  • 低输出阻抗(小于0.4Ω)
  • 高电源抑制比:82dB
  • 三种高增益值可选:
    • MAX9810A:24dB
    • MAX9810B:27dB
    • MAX9810C:30dB
  • 内置偏置电压
  • 低电源电流(670µA)
  • 满摆幅输出
  • 过负荷情况下输出不发生反相
  • 尺寸微小的4焊球UCSP封装
MAX9810C
驻极体麦克风前置放大器
MAX9810:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9810C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览