MAX9810B

驻极体麦克风前置放大器

MAX9810麦克风前放设计用于驻极体话筒(ECM)内部。用于取代目前所用的FET,代之以具有高增益,高噪声抑制能力,低输出阻抗的放大器

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 取代驻极体话筒内的FET
  • 2.3V至5.5单电源供电
  • 低输出阻抗(小于0.4Ω)
  • 高电源抑制比:82dB
  • 三种高增益值可选:
    • MAX9810A:24dB
    • MAX9810B:27dB
    • MAX9810C:30dB
  • 内置偏置电压
  • 低电源电流(670µA)
  • 满摆幅输出
  • 过负荷情况下输出不发生反相
  • 尺寸微小的4焊球UCSP封装

MAX9810麦克风前放设计用在驻极体话筒(ECM)内部。现有的方案是采用一个FET作为阻抗转换器。场效应管(FET)的增益有限,易受噪声影响,并且需要在ECM话筒外部附加元件来提供偏置和放大。MAX9810采用高增益,高噪声抑制能力,低输出阻抗的放大器取代FET。设计用于集成在ECM话筒内部,它具有平坦的频率响应曲线,严格控制的增益,提升的灵敏度和很高的噪声抑制能力,可大大简化系统的设计。目标应用包括存在于手机,掌上电脑,笔记本电脑及其它便携式音频设备中的ECM话筒。

MAX9810工作在2.3V至5.5V单电源下,静态时耗电流仅670µA。此器件可内部产生一个1.5V的直流偏置,有三种内部固定增益可选(24dB,27dB,30dB)。它的工作温度范围为-40°C至+85°C,提供微型4焊球晶片级封装(UCSP™),适合于安装在ECM话筒内部。

应用

  • 蜂窝电话
  • 驻极体电容式话筒
  • 笔记本电脑
  • PDA
  • 便携式音频

MAX9810B
驻极体麦克风前置放大器
MAX9810:典型工作电路
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9810B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览