MAX9787

过期

2.2W立体声音频功率放大器,提供模拟音量控制

高PSRR、低至0.01%的总谐波失真(THD)

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • AB类、2.2W、立体声BTL扬声器放大器
  • 模拟音量控制
  • 带干扰滤波器的BEEP输入
  • 5V单电源工作
  • 高达90dB的PSRR
  • 低功耗关断模式
  • 业界领先的杂音抑制功能
  • 1kHz时,THD+N低至0.01%
  • 短路和热保护
  • 可选增益设置
  • 节省空间的28引脚TQFN (5mm x 5mm x 0.8mm)

MAX9787在单个器件内整合了立体声2.2W音频功率放大器以及模拟音量控制功能。高达90dB的PSRR和低至0.01%的THD+N能够保证干净、低失真的音频信号放大。

可通过一个电位器、一个经过RC滤波的PWM信号或一个DAC输出来驱动模拟音量控制。BEEP输入允许控制器向音频通道加入报警信号。

业界领先的杂音抑制功能消除了上电和关断期间会听到的瞬变声音。其它特性包括单电源、关断模式、逻辑选择增益、热过载和输出短路保护等。

MAX9787采用节省空间的、高热效、28引脚薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装,额定工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。

应用

  • 平板电视
  • LCD投影仪
  • 多媒体监视器
  • 笔记本PC
  • PC显示器
  • 便携式DVD播放器
  • 平板PC

MAX9787
2.2W立体声音频功率放大器,提供模拟音量控制
MAX9787:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9787的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览