MAX9779

2.6W立体声音频功率放大器和DirectDrive耳机放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 无需隔直流电容,提供业界最紧凑的笔记本音频方案
  • 符合PC2001标准
  • 5V单电源供电
  • AB类、2.6W立体声BTL扬声器放大器
  • 110mW DirectDrive耳机放大器
  • 高达90dB的PSRR
  • 低功耗关断模式
  • 业界领先的杂音抑制技术
  • 1kHz时低至0.01%的THD+N
  • 短路保护和热过载保护
  • 可选增益设置(15dB、16.5dB、18dB和19.5dB)
  • 具有±8kV ESD保护的耳机驱动输出
  • 节省空间的、热增强封装
    • 28引脚、薄型QFN (5mm x 5mm x 0.8mm)封装
MAX9779
2.6W立体声音频功率放大器和DirectDrive耳机放大器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9779的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览