MAX9761

过期

立体声、3W音频功率放大器,带有耳机驱动及输入复用器

3W、立体声音频放大器,带有耳机放大器和输入复用器,非常适合笔记本电脑、DVD产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 业界顶级水平的100dB超高电源抑制比
  • 符合PC99/01标准
  • 3W BTL立体声扬声器功放
  • 200mW立体声耳机放大器
  • 0.002%的超低THD+N
  • 咔嗒和噼噗声抑制技术
  • ESD保护输出
  • 低静态电流:13mA
  • 低功耗关断模式:10µA
  • 具有MUTE (静音)功能
  • 耳机感应输入
  • 立体声2:1输入复用器
  • 可选的2线、I²C兼容或并行接口
  • 小巧的28引脚薄型QFN封装(5mm x 5mm x 0.8mm)及TSSOP-EP封装
MAX9761
立体声、3W音频功率放大器,带有耳机驱动及输入复用器
MAX9760、MAX9761:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9761的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览