MAX9752

过期

2.2W、低EMI、立体声、D类功率放大器,带有DirectDrive耳机放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合PC2001标准
  • 2.2W D类立体声扬声器放大器
  • 引脚兼容于AB类功放MAX9750/MAX9751/MAX9755
  • 85%的效率(RL = 8Ω,POUT = 1W)
  • 62mW DirectDrive耳机放大器
  • 高PSRR (1kHz时70dB)
  • 模拟音量控制(MAX9752)
  • 带有滤波器的beep输入(MAX9752)
  • 2:1立体声输入复用器(MAX9753)
  • 耳机输出端具有±8kV ESD保护
  • 无需输出隔直电容
  • 业界领先的咔嗒和噼噗声抑制技术
MAX9752
2.2W、低EMI、立体声、D类功率放大器,带有DirectDrive耳机放大器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9752的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览