MAX9736A

单声道/立体声大功率D类放大器

通用的引脚兼容D类放大器系列产品,无需滤波,提供业内领先的低成本方案

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 8V至28V宽供电范围
  • 扩频调制实现低EMI
  • 采用低成本磁珠/电容滤波器即可通过CE EMI规范
  • 低BOM成本
  • 1kHz时PSRR高达67dB,降低电源成本
  • 效率高达88%,无需散热
  • 热保护和输出短路保护
  • 关断电流< 1µA
  • 静音功能
  • 节省空间的7mm x 7mm x 0.8mm、32引脚TQFN封装(MAX9736A/B),5mm x 5mm x 0.8mm (MAX9736D)封装
MAX9736A
单声道/立体声大功率D类放大器
MAX9736:简化框图
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
MAX9736DEVKIT

MAX9736D评估板

特性和优点

  • 8V至28V单路直流电源供电
  • 全差分输出
  • 立体声模式下,为8Ω扬声器提供2 x 6W驱动
  • 单声道模式下,为4Ω扬声器提供1 x 12W驱动
  • 关断和静音控制
  • 可选择调制模式
  • 可评估采用32引脚TQFN-EP封装的MAX9736D
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX9736D评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,将MAX9736D D类放大器配置为在立体声模式下为一对8Ω扬声器提供2 x 6W驱动,或在单声道模式下为一个4Ω扬声器提供1 x 12W驱动。评估板工作在8V至28V直流电源,增益配置在17dB。MAX9736D评估板可接受一对单端输入信号,为扬声器提供2组差分输出。

MAX9736D评估板提供MAX9736D的关断、静音、调制方案和单声道模式等控制选项。评估板包括便利的音频输入、输出连接器以及所需要的输出滤波器,便于评估。

应用

  • 多功能PC
  • LCD/PDP/CRT监视器
  • LCD/PDP/CRT TV
  • MP3坞站
  • 笔记本PC
  • PC扬声器

MAX9736AEVKIT

MAX9736A和MAX9736B评估板

特性和优点

  • 8V至28V直流单电源工作
  • 完全差分输出
  • 立体声模式下,向8Ω扬声器提供2 x 15W功率
  • 单声道模式下,向4Ω扬声器提供1 x 30W功率
  • 关断和静音控制
  • 可选的调制方案
  • 评估采用32引脚、TQFN-EP封装的MAX9736A/MAX9736B
  • 经过完全安装与测试

产品详情

MAX9736A评估板(EV kit)是经过完全安装与测试的印刷电路板(PCB),配置MAX9736A D类放大器在音频应用中向一对8Ω立体声扬声器提供2 x 15W功率;或向4Ω单声道扬声器提供1 x 30W功率。该评估板工作于8V至28V直流电源电压,增益设置为+17.1dB。MAX9736A评估板接受一对单端输入信号,为扬声器提供两组差分输出。

MAX9736A评估板可控制MAX9736A的关断、静音、调制方案和单声道模式。该评估板包含便利的音频输入和输出连接器,以及所需的输出滤波器,可以简化评估。替换IC (U1)后,MAX9736A评估板还可用来评估MAX9736B。

应用

  • 多功能PC
  • LCD/PDP/CRT监视器
  • LCD/PDP/CRT TV
  • MP3坞站
  • 笔记本PC
  • PC扬声器

MAX9736DEVKIT
MAX9736D评估板
MAX9736AEVKIT
MAX9736A和MAX9736B评估板

最新评论

近期浏览