MAX9724C

最后购买期限

具有低RF干扰敏感度的DirectDrive立体声耳机放大器,提供1.8V兼容关断控制

具有低供电电压(工作电压低至2.5V)、低RF敏感度的耳机放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 较高的RF噪声抑制(高达67dB,远远优于典型放大器)
  • 无需大容量隔直电容
  • 低功耗关断模式:< 0.1µA
  • 可调增益(MAX9724C)或-1.5V/V固定增益(MAX9724D)
  • 0.02%的THD+N
  • 高PSRR (1kHz时80dB),无需LDO
  • 内部集成有咔嗒-噼噗声抑制电路
  • 采用2.5V至5.5V单电源供电
  • 低静态电流(3.5mA)
  • 提供节省空间的封装
    • 12焊球UCSP封装(1.5mm 2mm)
    • 12引脚薄型QFN封装(3mm x 3mm x 0.8mm)
MAX9724C
具有低RF干扰敏感度的DirectDrive立体声耳机放大器,提供1.8V兼容关断控制
MAX9724C、MAX9724D:功能框图/典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9724C的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览