MAX9721

过期

1V、固定增益、DirectDrive®、立体声耳机放大器,带有关断

1V、固定增益、DirectDrive、立体声耳机放大器,具有关断功能,适用于板尺寸受限的便携设备

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 单节电池,0.9V至1.8V单电源工作
  • 无需外部反馈网络的固定增益
    • MAX9721A:-2V/V
    • MAX9721B:-1.5V/V
    • MAX9721C:-1V/V
  • 无需DC偏置的地参考输出
  • 无输出电容导致的低频响应恶化
  • 每个通道为32Ω负载输出20mW功率
  • 0.006%的THD+N
  • 高PSRR (1kHz时80dB)
  • 集成咔嗒和噼噗声抑制技术
  • 低静态电流(2.2mA)
  • 低功耗关断控制
  • 短路保护
  • ±8kV ESD保护的放大器输出
  • 供节省空间的封装
    • 12焊球UCSP封装(1.54mm x 2.02mm x 0.6mm)
    • 12引脚薄型QFN封装(4mm x 4mm x 0.8mm)
MAX9721
1V、固定增益、DirectDrive®、立体声耳机放大器,带有关断
MAX9721:功能框图
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
MAX9721EVKIT

MAX9721评估板

特性和优点

  • 0.9V至1.8V单电源供电
  • 每声道为32Ω负载提供20mW功率
  • 每声道为16Ω负载提供25mW功率
  • 0.006%的低THD+N
  • 1µA (典型值)的IC关断电流
  • 固定的-2V/V增益(MAX9721A)
  • 表贴结构
  • 完全组装并经过测试

产品详情

MAX9721评估板(EV kit)是使用MAX9721完全组装并经过测试的电路板,MAX9721是DirectDrive™立体声耳机放大器,在1.0V应用中提供-2V/V的固定增益。此评估板也可以用来评估MAX9721B (-1.5V/V固定增益)和MAX9721C (-1V/V固定增益)。

应用

  • 蜂窝电话
  • MP3播放器
  • PDA
  • 便携式音频装置
  • 智能电话

MAX9721EVKIT
MAX9721评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9721的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览