MAX9706

过期

3通道、2.3W、无需滤波、D类放大器,提供有源交叉点开关

三通道D类放大器,集成交叉开关,可理想用于2.1音频系统

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 向4Ω负载提供3 x 2.3W功率
  • 内置有源滤波器,具有可调整交叉开关频率
  • 低EMI、扩频调制
  • 低至0.02%的THD+N
  • 高达71dB的PSRR
  • DirectDrive耳机放大器(MAX9706)
  • 增强的杂音抑制功能
  • 输入和输出调制器同步
  • 低功耗关断模式
  • 效率高达90%
  • 节省空间(6mm x 6mm x 0.8mm)的36引脚、薄型QFN封装
MAX9706
3通道、2.3W、无需滤波、D类放大器,提供有源交叉点开关
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9706的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览