MAX97000

过期

带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统

业内尺寸最小的2mm x 2mm 25焊球WLP封装音频子系统,提供限幅器和性能最佳的D类、H类耳机放大器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.6V至2.0V耳机供电
  • 2.7V至5.5V扬声器供电
  • 内置LDO允许单电源供电
  • 扬声器输出可达725mW (VPVDD = 3.7V、ZSPK = 8Ω + 68µH)
  • 耳机放大器输出为每通道40mW (RHP = 16Ω)
  • 低辐射D类放大器
  • 高效H类耳机放大器
  • 以地为参考的耳机输出
  • 2路立体声单端/单声道差分输入
  • 集成失真限幅器(扬声器输出)
  • 集成DPST模拟开关
  • 无咔嗒/噼噗声
  • 无TDMA噪声
  • 2mm x 2mm、25焊球WLP封装(焊球间隔为0.4mm)
MAX97000
带有单声道D类扬声器和H类耳机放大器的音频子系统
MAX97000:简化框图
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
MAX97000EVKIT

MAX97000评估板

特性和优点

  • 2.7V至5.5V单电源供电
  • 经过验证的音频PCB布局
  • 板上USB接口电路产生I²C兼容信号
  • 具有用于用户提供的I²C兼容信号的PCB焊盘
  • 表贴元件
  • Windows 2000、Windows XP和Windows Vista (32位)兼容软件
  • 完全安装并经过测试

产品详情

MAX97000评估板(EV kit)是完全安装并经过测试的PCB,用于评估采用2线I²C接口通信的单声道D类音频功率放大器和立体声H类DirectDrive®耳机放大器MAX97000。评估板提供板上微控制器,通过I²C接口与MAX97000通信。此外还提供连接模拟输入和放大器输出所需要的焊盘。

MAX97000评估板采用2.7V至5.5V电源供电,片内LDO从2.7V至5.5V电源产生1.8V内部电源。

评估板提供Windows® 2000、Windows XP®和Windows Vista®兼容软件,便于配置。软件通过USB控制板上产生I²C指令的微控制器。

应用

  • 蜂窝电话
  • 便携式多媒体播放器

MAX97000EVKIT
MAX97000评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX97000的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览