MAX9686
过期单/双路、超高速、带有锁存的TTL输出比较器
Viewing:
概述
- 6ns Propagation Delay
- 2ns Latch Setup Time
- +5V, -5.2V Power Supplies
- Pin Compatible with LT1016, Am686
- Available in Commercial and Military Versions
- Available in SO
应用
- 高速模数转换器
- 高速线接收器
- 高速触发器
- 峰值检测器
- 门限检测器