MAX9639

过期

低功耗、单通道霍尔传感器

业内首款门限可调的单通道霍尔传感器,有效节省功耗并提高设计灵活性

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 1.7V to 5.5V Supply Voltage Range
  • Ultra-Low Supply Current
  • Adjustable Thresholds (MAX9639)
  • Polarity Indicator (MAX9640)
  • CMOS Output Eliminates the Need for an External Pull-Up Resistor
  • Operation with North or South Pole
  • Tiny 4-Bump WLP (1.2mm x 1.2mm x 0.6mm)
  • -40°C to +125°C Temperature Range
MAX9639
低功耗、单通道霍尔传感器
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9639的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览