MAX9585

过期

双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器

3.3V标清视频滤波器,用于机顶盒、TV和DVD产品

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 双通道(MAX9583)、三通道(MAX9584)和四通道(MAX9585)器件
  • 8.5MHz,±1dB通频带
  • 27MHz处衰减55dB
  • 2V/V固定增益
  • 低功耗:3.5mA每通道
  • 2.7V至3.6V单电源工作
  • 小型SOT23和µMAX封装
MAX9585
双、三和四通道标清视频滤波放大器,提供直流耦合输入缓冲器
MAX9583、MAX9584、MAX9585:原理框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9585的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览