Two engineers working in the lab

利用ADI一套新的精密技术信号链,可节省时间并加快交付解决方案。从智能工业到仪器仪表、电气化到数字健康,您的应用都能找到匹配的精密技术组合产品。

放心定制您的信号链

MAX9547

过期

差分视频接口芯片组

差分视频接口芯片组,带有故障检测、信号丢失检测和±15kV ESD保护

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 故障检测(MAX9546)
  • 信号丢失检测(MAX9547)
  • 可承受源和负载间±2V的地电平偏移
  • ±15kV ESD保护(人体模型)
  • ±8kV—IEC 1000-4-2接触放电
  • ±15kV—IEC 1000-4-2气隙放电
  • 预设6dB增益(MAX9546)
  • 可变接收器增益(MAX9547)
  • 7.5V至10V单电源工作
MAX9547
差分视频接口芯片组
MAX9546、MAX9547:典型工作电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9547的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览