MAX9539
过期图形视频同步添加/提取电路
完备的芯片组,提供同步提取,可实现5线RGBHV信号的3线传输
概述
- 3线RGB至5线RGBHV接口
- 支持VGA至UXGA分辨率
- 低失调电压(±1mV)
- 180MHz大信号带宽
MAX9539/MAX9540芯片组可通过图形视频信号和H、V及复合同步信号的添加/提取,提供5线(RGBHV)视频与3线(RGB)之间的接口。该芯片组解决了5线接口的视频同步定时问题(抖动误差),并且减少了传输视频信号所需的通道数。
MAX9539可以混合H、V同步信号并将其叠加,从5线(RGBHV)输入创建一个3线RGB接口。MAX9540可以恢复H、V同步信号,从3线RGB输入创建一个5线(RGBHV)接口。MAX9540还提供一个复合同步输出。
该芯片组包括MAX9539同步添加器和MAX9540同步提取电路,具有180MHz大信号带宽,在85Hz的VGA-UXGA应用中显示分辨率高达1600 x 1200。这两款器件都具有直流重建功能,实际上可以完全消除黑电平的变化。该芯片组采用专利的H和V同步添加/提取方案(真正同步),可以最大限度的降低抖动误差。
MAX9539/MAX9540提供28引脚TSSOP封装,工作在扩展的-40°C至+85°C温度范围。
应用
- 企业类(刀片)服务器
- 键盘-视频-鼠标(KVM)
- 笔记本PC
- 网站设备
参考资料
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9539的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论