MAX9508

过期

视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频

具有SmartSleep™的视频滤波放大器,支持双向视频

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • SmartSleep技术通过检测输入信号和输出负载的状态降低功耗
  • 3路标准清晰度视频重建滤波器,具有6.75MHz通频带
  • 输入:复合电视信号、灰度和色度信号
  • 输出:灰度、色度和两路复合电视信号
  • 支持双向复合视频信号
  • 每个输出端可驱动2路视频负载(直流耦合)
  • 工作在2.7V至3.6V单电源
MAX9508
视频滤波放大器,提供SmartSleep,支持双向视频
MAX9508:典型应用电路
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9508的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览