MAX9480
低功耗、低失真、局用ADSL驱动器及集成驱动器/接收器
概述
- 驱动20.4dBm ADSL全速DMT调制信号时,功耗仅为655mW
- 采用±5.0V至±2.5V供电
- 完善的ADSL中心局环路接口(MAX9480/MAX9482)
- 两个前置放大器和G类满摆幅缓冲器
- 有源环路终端匹配和集成的混合网络(MAX9480)
- 额外的低噪声接收放大器(MAX9482)
- 固定增益的接收放大器(MAX9480)
- 低输出阻抗关断模式
- 前置放大器、缓冲器及有源环路终端匹配功能(MAX9481)
- 高输出驱动能力
- RL = 16Ω时,差分输出电压摆幅15VP-P
- 驱动输出为500mA
- 低失真:1MHz、14VP-P条件下,最高谐波-71dBc
- 高速:压摆率为250V/µs, -3dB带宽80MHz (G = -3)
- 热关断功能
- 焊盘裸露封装改善了散热性能
MAX9480/MAX9481/MAX9482为低功耗、低失真、G类、大电流非对称用户环路(ADSL)驱动器,提供满摆幅输出,非常适合中心局的ADSL系统。采用±5V或±2.5V供电,驱动器利用两个高速电流反馈前置放大器驱动固定增益G类缓冲器。缓冲器能够提供20.4dBm的平均环路功率,信号峰值因子为5.3,且被设计为直接直流或交流桥接方式与1:2.5变压器连接。
MAX9480/MAX9481/MAX9482对输入信号采用有源环路终端匹配结构,无需背向匹配电阻,从而在全速率运行状态下,使线卡功耗降为传统AB类环路驱动电路功耗的一半以下。
MAX9480包括一个混合网络及两个固定增益为4.6V/V的低噪声接收放大器。该器件能够将接收信号恢复到传统的、采用了1:2变压器和标准的背向匹配的环路接口电路的水平,而且不会降低信噪比(SNR)或环路阻抗的灵敏度。MAX9481仅提供前置放大器及缓冲器,没有混合网络或接收器。MAX9482提供前置放大器、缓冲器及额外的一路接收放大器。所有器件都具有低输出阻抗的关断功能,以便在不发射时节约能量。
在全速率20.4dBm离散多频数据传输(DMT)状态下,总计动态功率损耗为680mW (MAX9480/MAX9482)或655mW (MAX9481)。MAX9480/MAX9481提供20引脚TSSOP封装,MAX9482提供28引脚TSSOP和32引脚QFN封装。所有器件均可工作在-40°C至+85°C扩展级温度范围。
应用
- 局端
- DSLAM
- 全速率ADSL
- HDSL
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9480的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论