产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 改进的MC10LVEP11 (MAX9320)代用产品
  • +2.25V至+3.8V差分HSTL/LVPECL工作方式
  • -2.25V至-3.8V LVECL工作方式
  • 22mA (典型)的低电源电流
  • 20ps (典型)器件至器件扭曲
  • 6ps (典型)输出至输出扭曲
  • 208ps (典型)的传输延迟
  • 3GHz时最小输出300mV
  • 输入开路时,输出为低电平
  • >2kV的ESD保护(人体模型)
  • 提供热增强型、底盘裸露的SO封装
MAX9320A
1:2差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9320、MAX9320A:引脚配置
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
扇出缓冲器和分路器 4
MAX9311 量产 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9312 量产 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9313 过期 1:10差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
MAX9314 过期 双路、1:5差分LVPECL/LVECL/HSTL时钟和数据驱动器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9320A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览