MAX9052A

微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC

可理想用于电池的精密监视

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 比较器 + 精密基准,采用UCSP/SOT23封装
  • 2.5V至5.5V单电源供电(MAX9039–MAX9043)
  • 低供电电流(MAX9039/MAX9040/MAX9041/MAX9050/MAX9051)
    • 40µA静态电流
    • 开关频率100kHz时动态电流为50µA
  • 400ns传播延迟
  • 满摆幅输入
  • 满摆幅输出级可吸收和源出8mA
  • 内部±3mV滞回
  • 基准电压:
    • ±0.4% (最大)的初始精度(A级)
    • 6ppm/°C (典型)的温度系数(A级)
    • 对于0至4.7nF容性负载稳定
MAX9052A
微功耗、单电源、UCSP/SOT23封装的比较器 + 精密电压基准IC
MAX9039、MAX9040、MAX9041、MAX9042、MAX9042A、MAX9042B、MAX9043、MAX9043A、MAX9050、MAX9051、MAX9052、MAX9052A、MAX9052B、MAX9053、MAX9053A、MAX9053B:典型工作电路
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
比较器 6
MAX917 量产 SOT23、1.8V、Nanopower、Beyond-the-Rails比较器,带/不带基准电压源
MAX918 量产 SOT23封装、1.8V、纳安级功耗、超摆幅比较器,带或不带电压基准
MAX921 量产 超低功耗、单/双电源比较器
MAX923 量产 超低功耗、单/双电源比较器
MAX931 量产 超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准
MAX933 量产 超低功耗、低成本比较器、内置2%电压基准
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX9052A的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览