MAX7482

双向视频滤波器/缓冲器,用于复合视频及S端子便携式多媒体产品

完备的双向抗混叠、重建滤波器,使得便携式媒体播放器可以共用Y/C和CVBS连接器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 复合和S-Video,视频回放或视频记录接口,用于便携视频设备
  • 在便携设备中共享连接器可节省空间
  • DirectDrive
    • 无需昂贵的交流耦合电容
    • 单电源即可使消隐电平钳位至地
  • 复合信号和Y/C信号
  • 先进的掉电模式,可延长电池寿命
  • 关断模式具有低电源电流< 1µA (典型值)
  • 滤波器响应理想用于NTSC和PAL
  • +6dB (MAX7481)或+7dB (MAX7482)增益
  • +2.7V至+3.6单电源工作
  • 小型、28引脚、TQFN封装(5mm x 5mm)
MAX7482
双向视频滤波器/缓冲器,用于复合视频及S端子便携式多媒体产品
pdp-image-unavailable
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7482的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览