产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 4通道视频滤波器和缓冲器,用于带辅助输入的RGB和CVBS信号
  • 辅助输入可用于CVBS视频环回
  • 滤波器响应非常适合NTSC、PAL和隔行扫描SDTV视频信号
  • 43dB (典型)带外衰减(27MHz)
  • 5MHz频带内,带内波动为±0.75dB (最大值)
  • 电缆消隐电压< 1V
  • 每通道可驱动两路150Ω视频负载
  • +5V单电源供电
  • 16引脚、5mm x 5mm x 0.8mm TQFN封装
  • MAX7457
    用于双SCART连接器的视频开关
    MAX7457:典型工作电路
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
    需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7457的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览