产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 适用于RGB视频信号的三路滤波器和缓冲器
  • 外部同步信号输入
  • 滤波器响应可理想用于NTSC、PAL和隔行SDTV信号
  • 27MHz处阻带衰减为43dB (典型值)
  • 5MHz处通带起伏为±0.75dB (最大值)
  • 输出端消隐电平电压<1V
  • 每通道可驱动两路150Ω视频负载
  • +5V单电源供电
  • 小型14引脚TSSOP封装
MAX7449
三通道视频重建滤波器,用于RGB复合视频信号
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX7449的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览