MAX6814
量产5引脚、看门狗定时器电路
- 产品模型
- 2
Viewing:
概述
- 4µA工作电流
- 超时周期为1.6s的看门狗定时器
- 140ms (最小值) /WDO脉冲周期
- 推挽式、/WDO
- 工作于整个扩展级温度范围
- 无需外部元件
MAX6814是低功耗看门狗电路,采用5引脚SC70封装。该器件通过监视系统软件代码的运行错误提高系统的可靠性。当看门狗输入检测到一个瞬变沿时,内部看门狗定时器被清零并重新启动,然后重新开始计时。如果看门狗定时器超过了看门狗超时周期(1.6s典型值),低电平有效、推挽式看门狗输出将被触发并维持一个看门狗脉冲周期(140ms最小值),向系统发出故障警报。
MAX6814仅消耗4µA电源电流,工作于扩展级温度范围。
应用
- 计算机与控制器
- 精确的µP监控
- 嵌入式控制器
- 智能仪表
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6814XK+ | SC70 | ||
| MAX6814XK+T | SC70 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 20, 2026 - 2571 PIN/ERRATA |
||
| MAX6814XK+ | 量产 | |
| MAX6814XK+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6814的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论