MAX6694
量产5通道、高精度温度监测器,带有beta补偿
可监测一路本地温度、四路远端温度,其中包括一个亚65nm、低beta值的温度检测晶体管
- 产品模型
- 3
概述
- 四个热敏二极管输入
- Beta补偿(通道1)
- 本地温度检测
- 1.5°C远端温度检测精度(+60°C至+100°C)
- 温度检测始于POR,具有系统失效保护
- /ALERT和/OVERT输出用于中断、禁止或关断控制
- /STBY输入用于硬件待机模式
- 小尺寸、16引脚TSSOP或TQFN封装
- 2线SMBus接口
MAX6694高精度多通道温度传感器可监测自身温度及四路外部连接成二极管的晶体管温度。所有温度通道均具有可编程的报警门限。通道1和4还具有可编程的过热门限。当检测到一路通道上的温度超过其对应的门限时,状态寄存器中的状态位置位。两个漏极开路输出、/OVERT和/ALERT对状态寄存器中的对应位进行置位。
2线串口采用标准的系统管理总线(SMBus™)协议:可执行写字节、读字节、发送字节和接收字节命令,以便读取温度数据以及设置报警门限。
MAX6694指定工作于-40°C至+125°C温度范围,采用16引脚TSSOP或5mm x 5mm薄型QFN封装。
应用
- 台式计算机
- 笔记本电脑
- 服务器
- 工作站
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX6694TE9A+ | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX6694TE9A+T | 16-Lead TQFN (5mm x 5mm x 0.75mm) | ||
| MAX6694UE9A+ | Thin Shrink Small-Outline Package |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 23, 2026 - 2026-0082 ASSEMBLY |
||
| MAX6694TE9A+ | 量产 | |
| MAX6694TE9A+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX6694TE9A+ | 量产 | |
| MAX6694TE9A+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX6694TE9A+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX6694UE9A+ | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 0
找不到您所需的软件或驱动?
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX6694的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论