MAX66100

过期

ISO 15693兼容的64位UID

提供个人或目标的唯一识别

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 完全兼容ISO 15693和ISO 18000-3模式1标准
  • 13.56MHz ±7kHz载频
  • 64位唯一的工厂编程UID
  • 支持AFI和DSFID功能
  • 写操作:10%或100% ASK调制,使用1/4 (26kbps)或1/256 (1.6kbps)脉冲位置编码
  • 读操作:负载调制,采用曼彻斯特码,具有423kHz和484kHz副载波,6.6kbps低速模式或26kbps高速模式
  • 兼容于现有的ISO 15693产品
  • 通过RF场供电
  • 工作温度范围:-25°C至+50°C
MAX66100
ISO 15693兼容的64位UID
MAX66100:典型工作电路
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
存储器和数据记录器 4
MAX66020 过期 ISO/IEC 14443 B型1Kb存储器钥匙扣
MAX66040 过期 ISO/IEC 14443 B型安全存储器
MAX66140 过期 ISO 15693兼容安全存储器
MAX66120 过期 ISO 15693兼容的1Kb存储器钥匙扣
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX66100的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览