MAX5855EXE

16-Bit, 4.9Gsps Wideband Interpolating and Modulating RF DAC with JESD204B Interface

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • Simplifies RF Design and Enables New Communication Architectures
    • Eliminates I/Q Imbalance and LO Feedthrough
    • Enables Multi-Band RF Modulation
    Direct RF Synthesis of 1GHz Bandwidth
    • 4.9152Gsps DAC Output Update Rate
    • High-Performance 14-Bit RF DAC Core
    • Digital Baseband I/Q with 4x Interpolation
    • Digital Quadrature Modulator + NCO for Full Agility
    • Sub-1Hz NCO Resolution
    • Integrated Clock Multiplying PLL + VCO
  • Flexible and Configurable
    • 5-Lane JESD204B Input Data Interface
      • Subclass-0 Compliant
      • 9.8304Gbps Per Lane
  • Divided Reference Clock Output
  • SPI Interface for Device Configuration
MAX5855EXE
16-Bit, 4.9Gsps Wideband Interpolating and Modulating RF DAC with JESD204B Interface
MAX5855, MAX5855EXE, MAX5855EXE+T: Simplified Block Diagram
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
数模转换器(DAC) 4
MAX5868 不推荐用于新设计 16位、5Gsps内插和调制RF DAC
MAX5869 不推荐用于新设计 16位、5.9Gsps插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
MAX5857 最后购买期限 16位、5.9Gsps宽带插值和调制RF DAC,带JESD204B接口
MAX5850 过期 14位、3.072Gsps RF DAC
锁相环(PLL)频率合成器 1
MAX2871 量产 23.5MHz至6000MHz小数/整数N分频频率合成器/VCO
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5855EXE的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览