MAX5820

量产

双路、8位、低功耗、2线、串行电压输出DAC

双路、8位、低功耗、2线、串行电压输出DAC,兼容于I²C的2线接口能够工作在400kHz时钟速率

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 超低电源电流
    • VDD = 3.6V时,115µA
    • VDD = 5.5V时,135µA
  • 300nA低功耗断电模式
  • 2.7V至5.5V单电源
  • 快速400kHz I²C兼容2线串口
  • 施密特触发器输入,与光电耦合器直接接口
  • 满摆幅输出缓冲放大器
  • 三种软件可选的断电输出阻抗
    • 100kΩ,1kΩ和高阻抗
  • 回读模式用于检验总线和数据
  • 上电复位清零
  • 8引脚µMAX封装
MAX5820
双路、8位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5820:典型工作电路
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
数模转换器(DAC) 2
MAX5821 量产 双路、10位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
MAX5822 量产 双路、12位、低功耗、2线、串行电压输出DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5820的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览