MAX5501
量产低功耗、四路、12位、电压输出DAC,串行接口
低成本、+5V和+3V DAC,带有关断和可配置输出放大器
- 产品模型
- 1
概述
- 带可配置输出放大器的4路12位DAC
- +5V或+3V单电源工作
- 低电源电流:
- 0.85mA正常工作电流
- 10µA关断模式(MAX5500)
- 加载-感应输出
- 上电复位将所有寄存器和DAC清零
- 关断之前可调用最后的状态
- SPI/QSPI/MICROWIRE兼容
- 通过3线串口同时或独立控制DAC
- 用户可编程的数字输出
- 确保可工作在扩展级温度范围(-40°C至+105°C)
MAX5500/MAX5501在小尺寸、20引脚的封装内集成了4路低功耗、12位数模转换器(DAC)和4路精密的输出放大器。4路精密放大器的每个反相输入均可外部访问,提供了方便的增益配置、远程监测和高输出驱动能力,使得MAX5500/MAX5501理想用于工业过程控制应用。其它特性包括软件关断、硬件关断锁存、低电平有效的复位将所有寄存器和DAC清零、用户可编程的逻辑输出以及串行数据输出。
每个DAC都具有双缓冲输入,用于连接输入寄存器和后面的DAC寄存器。16位串行字将数据加载到每个输入寄存器。串行接口兼容于SPI™/QSPI™/MICROWIRE™。串行接口允许输入寄存器和DAC寄存器独立更新或者采用单个软件命令同时更新。3线接口同时更新DAC寄存器。所有逻辑输入是TTL/CMOS兼容的。MAX5500工作于+5V单电源,MAX5501工作于+3V单电源。MAX5500/MAX5501工作于-40°C至+105°C扩展级温度范围。
应用
- 自动测试设备
- 数字增益与失调调节
- 工业过程控制
- 微处理器(µP)控制系统
- 运动控制
- 远端工业控制
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5501BGAP+ | 20-Lead SSOP (7.33mm x 5.38mm x 1.99mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 7, 2023 - 2361C WAFER FAB |
||
| MAX5501BGAP+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5501的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论