MAX5185

量产

双路、10位、40MHz、电流/电压输出DAC,输出交替更新

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +2.7V至+3.3V单电源供电
  • 无杂散动态范围较宽:fOUT = 2.2MHz时为70dB
  • 为每个DAC提供全差分输出
  • DAC输出之间存在±0.5% FSR增益失配
  • 低电流待机或完全关断模式
  • +1.2V内部低噪声带隙基准电压源
  • 小型28引脚QSOP封装
MAX5185
双路、10位、40MHz、电流/电压输出DAC,输出交替更新
MAX5182、MAX5185:功能框图
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
数模转换器(DAC) 2
MAX5188 过期 双路、8位、40MHz、电流/电压、输出交替更新DAC
MAX5191 过期 双路、8位、40MHz、电流/电压、输出交替更新DAC
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5185的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览