产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +2.7V to +3.3V Single-Supply Operation
  • Wide Spurious-Free Dynamic Range: 70dB at fOUT = 2.2MHz
  • Fully Differential Outputs for Each DAC
  • ±0.5% FSR Gain Mismatch Between DAC Outputs
  • Low-Current Standby or Full Shutdown Modes
  • Internal +1.2V Low-Noise Bandgap Reference
  • Small 28-Pin QSOP Package
MAX5191
双路、8位、40MHz、电流/电压、输出交替更新DAC
MAX5188、MAX5191:功能框图
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
数模转换器(DAC) 2
MAX5182 最后购买期限 双路、10位、40MHz、电流/电压输出DAC,输出交替更新
MAX5185 量产 双路、10位、40MHz、电流/电压输出DAC,输出交替更新
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5191的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览