MAX5180
最后购买期限双路、10位、40MHz、电流/电压输出、同时刷新DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 2.7V至3.3V单电源供电
- 无杂散动态范围较宽:fOUT = 2.2MHz时为70dB
- 为每个DAC提供全差分输出
- ±0.5%FSR增益失配
- ±0.2°相位失配
- 低电流待机或完全关断模式
- 1.2V内部低噪声带隙基准电压源
- 小型28引脚QSOP封装
MAX5180包含两个10位、同步更新、电流输出数模转换器(DAC),可在需要在低失真和低功耗工作条件进行下模拟信号重构的通信系统中提供优异性能。MAX5183提供相同的规格,具有用于电压输出操作的片内精密电阻。该器件专为10pV-s毛刺操作而设计,可有效地减少输出端的干扰杂散信号成分。板载1.2V带隙电路提供经过适当调节的低噪声基准电压源,可在进行外部基准电压源操作时禁用。
MAX5180/MAX5183旨在以超低的功耗提供高水平的信号完整性。DAC采用2.7V至3.3V的单电源供电。此外,这些DAC具有三种工作模式:正常、低功耗待机和完全关断,可通过1µA(最大)关断电流提供尽可能低的功耗。从待机模式到DAC全面运行的快速唤醒时间(0.5µs)仅在需要时才会激活DAC,从而节省了功耗。
MAX5180/MAX5183采用28引脚QSOP封装,在-40°C至+85°C扩展温度范围内符合规格。对于较低分辨率的双通道8位版本,请参考MAX5186/MAX5189数据手册。
应用
- 任意波形发生器(AWG)
- 数字信号处理(DSP)
- 成像
- I、Q发射信号重建
- 信号牌
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX5180BEEI+ | QSOP | ||
| MAX5180BEEI+T | QSOP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5180的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论