MAX5167M

32通道采样/保持放大器,带有输出箝位二极管

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 32-Channel Sample/Hold
  • Output Clamps on Each Channel
  • 0.01% Accuracy of Acquired Signal
  • 0.01% Linearity Error
  • Fast Acquisition Time: 2.5µs
  • Low Droop Rate: 1mV/s
  • Low Hold Step: 0.25mV
  • Wide Output Voltage Range: +7V to -4V

应用

  • 任意函数发生器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 航空电子与军用系统
  • 工业过程控制

MAX5167M
32通道采样/保持放大器,带有输出箝位二极管
MAX5167:功能框图
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5167M的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览