MAX5165M
32通道采样/保持放大器,带有单路复用输入
Viewing:
概述
- 32-Channel Sample/Hold
- Output Clamping
- 0.01% Accuracy of Acquired Signal
- 0.01% Linearity Error
- Fast Acquisition Time: 2.5µs
- Low Droop Rate: 1mV/sec
- Low Hold Step: 0.25mV
- Wide Output Voltage Range: +7V to -4V
应用
- 任意函数发生器
- 自动测试设备(ATE)
- 航空电子与军用系统
- 工业过程控制
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5165M的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论