MAX5101

量产

+2.7V至+5.5V、低功耗、三路、并行8位DAC,满摆幅电压输出

功耗最低的三通道、并行接口8位DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +2.7V至+5.5V单电源供电
  • 超低电源电流
    • 工作时为0.3mA
    • 软件关断模式下为1µA
  • 超小型16引脚TSSOP封装
  • 输出缓冲放大器提供轨到轨摆幅
  • 上电复位可将所有寄存器设置为零
MAX5101
+2.7V至+5.5V、低功耗、三路、并行8位DAC,满摆幅电压输出
MAX5101:功能原理框图
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
数模转换器(DAC) 2
MAX512 量产 低成本、3通道、8位、电压输出DAC,串行接口
MAX513 最后购买期限 低成本、3通道、8位、电压输出DAC,串行接口
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX5101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览