MAX512
量产低成本、3通道、8位、电压输出DAC,串行接口
三通道、串行、电压输出DAC,SO封装
- 产品模型
- 6
概述
- 采用+5V (MAX512)或+3V (MAX513)单电源或双极性电源供电
- 低功耗
- 1mA工作电流
- 关断电流:<1µA
- 单极性或双极性输出
- 5MHz、3线串行接口
- 与SPI、QSPI和Microwire兼容
- 两个缓冲双极性输出DAC (DAC A/B)
- 独立可编程关断模式
- 节省空间的14引脚SO/DIP封装
- 引脚和软件复位
MAX512/MAX513包含三个8位、电压输出数模转换器(DAC A、DAC B和DAC C)。DAC A和B的输出缓冲放大器提供电压输出,同时减少外部元件数量。DAC A的输出缓冲器可在VDD或VSS的0.5V以内提供或吸收5mA电流。DAC B的缓冲器可在VDD或VSS的0.5V以内提供或吸收0.5mA电流。DAC C无缓冲,可提供精度更高的第三个电压输出。MAX512采用+5V ±10%单电源供电,MAX513采用+2.7V至+3.6V电源供电。两款器件还可采用分离电源供电。
3线串行接口的最大工作频率为5MHz,并与SPI™、QSPI™和Microwire™兼容。串行输入移位寄存器长度为16位,由8位DAC输入数据以及用于DAC选择和关断的8位组成。DAC寄存器可以在CS的正边沿独立加载或并行加载。还提供用于辅助控制的锁存逻辑输出。
MAX512/MAX513具有超低功耗并采用小型封装(14引脚DIP/SO),非常适合用于便携式和电池供电应用。电源电流仅为1mA,关断时降至1µA以下。三个DAC中的任何一个都可以独立关断。在关断模式下,DAC的R-2R梯形网络与基准输入断开,从而尽可能地降低系统功耗。
应用
- 数字增益与失调控制
- 可编程衰减器
- 可编程电流源
- 可编程电压源
- 射频数字调节偏置电路
- VCO调谐
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX512CPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX512CSD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX512CSD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX512EPD+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX512ESD+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| MAX512ESD+T | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 2, 2023 - 2361E WAFER FAB |
||
| MAX512CPD+ | 量产 | |
| MAX512CSD+ | 量产 | |
| MAX512CSD+T | 量产 | |
| MAX512EPD+ | ||
| MAX512ESD+ | 量产 | |
| MAX512ESD+T | 量产 | |
|
8月 18, 2021 - 1702RN ASSEMBLY |
||
| MAX512CSD+ | 量产 | |
| MAX512CSD+T | 量产 | |
| MAX512ESD+ | 量产 | |
| MAX512ESD+T | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| MAX512CSD+ | 量产 | |
| MAX512CSD+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX512CSD+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 数模转换器(DAC) 1 | ||
| MAX522 | 量产 | 双路、8位、电压输出、串行DAC,8引脚SO封装 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX512的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论