MAX4996

量产

三通道DPDT、低电容数据开关

电容极低的数据开关,可理想用于SDHC和SDIO接口复用

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 复用SD2.0/SDIO接口
  • 低功耗(2µA最大值)
  • +2.5V至+5.5V供电电源范围
  • 可处理满摆幅
  • 低电容开关,6pF (典型值)
  • 低导通电阻,2Ω (典型值)
  • 在0V至VCC范围内具有出色的导通电阻平坦度
  • 较宽的-3dB频带,670MHz
  • 小型24引脚TQFN (3.5mm x 3.5mm)
MAX4996
三通道DPDT、低电容数据开关
MAX4996,MAX4996L
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
模拟开关与多路复用器 2
MAX4947 量产 六通道SPDT数据开关
MAX4948 量产 六通道SPDT数据开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4996的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览