MAX4932
量产双通道、3:1、无喀嗒声音频复用器,可处理负信号
单路正电源供电时允许通过VCC - 5.5V的负信号
- 产品模型
- 4
概述
- 允许低至VCC - 5.5V的负信号无失真通过
- 内部旁路电阻有助于降低杂音
- 高PSRR降低电源噪声
- 低导通电阻(0.38Ω典型)
- 通道间匹配度:0.1Ω (最大)
- 导通电阻平坦度:0.35Ω (最大)
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- -70dB典型串扰抑制(20kHz)
- -80dB典型关断隔离(20kHz)
- 0.02%的典型总谐波失真
- 50nA漏电流
- 50nA电源电流
MAX4908/MAX4909/MAX4930/MAX4932双通道、3:1无杂音音频复用器可处理负信号,允许低至VCC - 5.5V的信号无失真通过。该系列模拟复用器具有低导通电阻(0.38Ω)、低电源电流,工作在+1.8V至+5.5V单电源。
MAX4908的所有输入端均有旁路电阻,MAX4909除X0和Y0以外的所有输入端均有旁路电阻。MAX4930只有X2和Y2端带有并联电阻,而MAX4932则没有并联电阻。这一特性可使浮空输入端的电容自动放电,从而降低杂音。先断后合切换有助于进一步降低喀嗒声。
MAX4908/MAX4909/MAX4930/MAX4932用两个数字控制输入端CB1和CB2用于信号切换控制。该控制信号输入端能够承受高达+5.5V电压,与电源电压无关。
MAX4908/MAX4909/MAX4930/MAX4932采用12焊球WLP和14引脚TDFN-EP封装,工作在-40°C至+85°C的扩展级温度范围。
应用
- 蜂窝电话
- MP3播放器
- 笔记本电脑
- PDA和手持设备
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4932ETD+ | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4932ETD+T | 14-Lead TDFN (3mm x 3mm x 0.75mm) | ||
| MAX4932EWC+ | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array | ||
| MAX4932EWC+T | Wafer-Level Package 3x4 Bump, Full Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4932的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论