MAX4733
量产50Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
- 产品模型
- 2
概述
- 1.52mm x 1.52mm UCSP封装
- 确保导通电阻(RON)
- +5V供电时为25Ω (最大)
- +3V供电时为50Ω (最大)
- 导通电阻匹配度
- +5V供电时为3Ω (最大)
- +3V供电时为3.5Ω (最大)
- 保证TA = +25°C时漏电流<0.1nA
- +2.0V至+11V单电源供电
- TTL/CMOS逻辑兼容
- -108dB的串扰(1MHz)
- -72dB的关断隔离(1MHz)
- 低功耗:0.5nW (典型值)
- 可处理满摆幅信号
MAX4731/MAX4732/MAX4733为低电压、双路单刀单掷(SPST)模拟开关,工作电压范围+2V至+11V,可处理满摆幅模拟信号。这些开关具有低漏电流(0.1nA)特性,静态功耗小于0.5nW (典型值),非常适合电池供电应用。
+3V供电时,这些开关具有50Ω (最大)导通电阻(RON),通道间匹配度为3.5Ω (最大)、在规定的信号范围内平坦度为9Ω (最大)。
MAX4731有两个常开(NO)开关,MAX4732有两个常闭(NC)开关,而MAX4733有一个NO开关和一个NC开关。MAX4731/MAX4732/MAX4733提供9焊球裸片级封装(UCSP™)、8引脚TDFN和8引脚µMAX®封装,UCSP封装仅占板面积1.52mm x 1.52mm,可大大降低对PCB面积的要求。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电系统
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 低电压数据采集系统
- PDA
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4733EUA+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| MAX4733EUA+T | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4733的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论