产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 符合USB 1.1标准信号开关
  • 偏差小于2ns
  • -3dB带宽:>300MHz
  • 导通电容低于15pF
  • 低RON (最大)开关
    • 4.5Ω (最大) (+3V电源)
    • 3Ω (最大) (+5V电源)
  • RON匹配度为0.3Ω (最大) (+3V电源)
  • RON平坦度为1.2Ω (最大) (+3V电源)
  • TA = +25°C时漏电流<0.5nA
  • 高关断隔离:-55dB (10MHz)
  • 低串扰:-80dB (10MHz)
  • 低失真:0.03%
  • +1.8V CMOS逻辑兼容
  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 可处理满摆幅信号
MAX4723
4.5Ω、双路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4721、MAX4722、MAX4723:引脚配置
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
模拟开关与多路复用器 5
MAX4717 量产 4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4718 过期 4.5Ω/20Ω、300MHz带宽、双路SPDT模拟开关,UCSP封装
MAX4737 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4738 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
MAX4739 量产 4.5Ω、四路SPST模拟开关,UCSP封装
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4723的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览