MAX4699
量产低电压、双路DPDT/四路SPDT模拟开关,QFN封装
- 产品模型
- 2
概述
- 3mm x 3mm和4mm x 4mm 16引脚TQFN封装
- 确保导通电阻:
- 75Ω (最大) (+3V电源)
- 40Ω (最大) (+5V电源)
- 确保通道间匹配度:
- 4Ω最大
- 确保整个信号范围内平坦度为:
- 12Ω最大
- 全温范围内具有低漏电流:
- +85°C时最大1nA
- 快速切换:tON = 35ns, tOFF = 20ns
- 确保接通前先断开
- +1.8V至+5.5V单电源供电
- 可处理满摆幅信号
- -3dB带宽:250MHz
- 低串扰:-79dB (1MHz)
- 高关断隔离:-76dB (1MHz)
MAX4699/MAX4701/MAX4702为低电压、单电源CMOS模拟开关。MAX4699/MAX4701为双路、双刀双掷(DPDT)开关,两个控制输入用于控制两路单刀双掷(SPDT)开关。MAX4702为四路SPDT开关,具有一个控制输入和一个低电压数字逻辑电源。
这些器件由+1.8V至+5.5V的单电源供电。采用+2.7V供电时,MAX4699/MAX4701/MAX4702提供75Ω导通电阻(RON), RON平坦度最大为12Ω、通道间匹配度最大为4Ω。每个开关均具有满摆幅信号处理的能力,tON = 35ns、tOFF = 20ns的开关速度以及最大1nA的漏电流。
采用+3V供电时,MAX4699/MAX4701的数字输入与1.8V逻辑电平兼容;采用1.5V逻辑电源供电时,MAX4702的数字输入门限为1.0V。
MAX4699提供节省空间的16引脚4mm x 4mm TQFN封装,而MAX4701/MAX4702提供16引脚3mm x 3mm TQFN和16引脚TSSOP两种封装。
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 通信电路
- 调制解调器
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4699ETE+ | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) | ||
| MAX4699ETE+T | 16-Lead TQFN (4mm x 4mm x 0.75mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4699ETE+ | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4699的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论