MAX4647
量产25Ω、SPST模拟开关,SOT23-6封装
高压、SPST模拟开关,采用微型SOT封装
- 产品模型
- 3
概述
- 低导通电阻:25Ω(最大值,±15V电源)
- 指定信号范围内保证RON平坦度(最大2Ω)
- 不需要VL逻辑电源
- 轨到轨信号处理
- ±15V电源和12V单电源供电
- 漏电流低(最大1nA)
- 快速开关速度
- tON = 100ns
- tOFF = 100ns
MAX4647/MAX4648均为双电源单刀单掷(SPST)开关。最大导通电阻为25Ω,在指定的信号范围内保持平坦(最大2Ω)。每个开关均可处理轨到轨模拟信号。+25°C时最大关断漏电流仅1nA。在任一方向都以同样出色的性能导通模拟或数字信号。主要应用于电信和测试设备中的信号切换和路由。
MAX4647/MAX4648均为单路SPST模拟开关。MAX4647具有一个常闭(NC)开关,MAX4648具有一个常开(NO)开关。这些器件采用+9V至+36V单电源或±4.5V至±20V双电源供电。MAX4647/MAX4648采用小型6引脚SOT23封装。
应用
- 音频系统
- 航空电子
- 通信系统
- DSL
- PBX、PABX系统
- PC多媒体板
- 冗余系统
- 继电器替代方案
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4647EUT+ | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4647EUT+T | Small-Outline Transistor Package | ||
| MAX4647EUT-T | SOT_23 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4647EUT+ | 量产 | |
| MAX4647EUT+T | 量产 | |
|
2月 5, 2015 - 1370_CANCELLATION ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT+ | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571C PIN/ERRATA |
||
| MAX4647EUT+T | 量产 | |
|
6月 29, 2018 - 1703N ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT+T | 量产 | |
|
6月 16, 2014 - 1370_ADDENDUM ASSEMBLY |
||
| MAX4647EUT-T | ||
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- MAX4647
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4647的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论