MAX4642

最后购买期限

高速、低电压、4Ω、双路、SPST CMOS模拟开关

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • +1.8V至+5.5V单电源供电
  • 轨到轨模拟信号范围
  • RON符合规格
    • 4Ω(最大值,+5V电源)
    • 8Ω(最大值,+3V电源)
  • +1.8V电源供电
    • 整个温度范围内RON为30Ω(典型值)
    • tON:18ns(典型值),tOFF:12ns(典型值)
  • 确保RON平坦度:1Ω(+5V电源)
  • 确保通道间RON匹配
    • 0.6Ω(+5V电源)
  • 在整个温度范围内具有低漏电流(<0.35nA)
  • 出色的交流特性
    • 低串扰:1MHz时为-97dB
    • 高关断隔离度:1MHz时为-80dB
    • 总谐波失真:0.018%
  • 低功耗:< 0.01µW
MAX4642
高速、低电压、4Ω、双路、SPST CMOS模拟开关
MAX4641、MAX4642、MAX4643:引脚配置
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
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4642的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览