MAX4597
低电压、单电源、10Ω、SPST、CMOS模拟开关
Viewing:
概述
- Available in 5-Pin SC70 and 6-Pin µDFN Packages
- 10Ω max On-Resistance
- 1.5Ω max On-Resistance Flatness
- Fast Switching
- tON = 35ns max
- tOFF = 40ns max
- Guaranteed 5pC max Charge Injection
- +2.0V to +5.5V Single-Supply Operation
- 300MHz -3dB Bandwidth at +25°C
- TTL/CMOS-Logic Compatible
- -80dB Off-Isolation at 1MHz
- 0.5nA max Off-Leakage
- 0.05% THD
应用
- 音频/视频信号切换
- 电池供电设备
- 蜂窝电话
- 通信电路
- DSL调制解调器
- PCMCIA卡
参考资料
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4597的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论